Schneider-Electric
 
XS630B1PAL10EX Bild- scope
XS630B1PAL10EX
XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Mes., Sn 15mm, 12-48 V DC, 10m Kabel, ATEX
EAN Code EAN Code: 
3389110955408
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung ATEX Staub
Bezeichnung des Sensors XS6
Sensorausführung Zylindrisch M30
Größe 30 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Nennschaltabstand 15 mm
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP68 conforming to IEC 60529
IP69K
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M30 x 1.5
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Erfassungsbereich > 8 - 15 mm
Betriebszone 0…12 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 10 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,6 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1,4 ms
Beschriftung II2 D-Ex tb IIIC T90 °C Db IP68
Gewindelänge 52 mm
Länge 62 mm
Montage
Umgebungseigenschaften Gefahrenbereich
Normen IEC 60079-31
IEC 60079-0
Richtlinien 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen INERIS 04ATEX0022
IEC-Ex INE 17.0006
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Staubzone Zonen 21 - 22
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 12,500 cm
VPE 1 Länge 18,000 cm
VPE 1 Gewicht 440,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,710 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months