|
XS7C1A1DAL01M12
XS7-Indu. Näher.sch. 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 12-24 V DC, M12, 0,15m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS7
|
Sensorausführung
|
Flache Form 40 x 40 x 15
|
Größe
|
15 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Elektrische Verbindung
|
Remote-Stecker M12, 4-polig
|
Kabellänge
|
0,15 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
1,5-100 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PBT
|
Betriebszone
|
0…12 mm
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Max. Reststrom
|
0,5 mA Status offen
|
Taktfrequenz
|
<= 1000 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<4 V (geschlossen)
|
Max. Verzögerung zuerst
|
5 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,3 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,7 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Tiefe
|
15 mm
|
Höhe
|
40 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
UL
Ecolab
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
82,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,259 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
352
|
VPE 3 Höhe
|
105 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
37,364 kg