Schneider-Electric
 
XS7D1A1PAL2 Bild- scope
XS7D1A1PAL2
XS7-Indu. Näher.sch., 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 12-24 V DC, 2m Kabel
EAN Code: 
3389110140279
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS7
Sensorausführung Flache Form 80 x 80 x 26
Größe 26 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Funktion digitaler Ausgang 1S
Art des Ausgangsstroms DC
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Cable
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12...24 V DC with reverse polarity protection
Schaltleistung in mA <= 100 mA DC with overload and short-circuit protection
Schutzart (IP) IP68 double insulation conforming to IEC 60529
Zusatzmerkmale
Erfassungsfrontseite Vorne
Frontmaterial PBT
Betriebszone 0…32 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Status-LED Output state: 1 LED (yellow)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 100 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (closed)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 30 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 35 ms
Kennzeichnung CE
Tiefe 26 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Produktgewicht 0,34 kg
Montage
Produktzertifizierungen Ecolab
C-Tick
UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 366 g
Höhe VPE1 4,2 cm
Breite VPE1 13,2 cm
Länge VPE1 9,6 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months