|
XS7G12PC440
XS7-Indu. Näher.sch. 12x40x26, Kunstst., Sn 2mm, 12-48 V DC, 2m Kab.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS7
|
Sensorausführung
|
Bauform 12 x 40 x 26
|
Größe
|
26 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
2 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-48 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche
|
Seitlich
|
Versenkt montierbar
|
Bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Material der Vorderseite
|
Kunststoff
|
Betriebszone
|
0…1,6 mm
|
Differenzialstrecke
|
3-20 % von Sr
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
<= 10 % of Sr
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 0,34 mm²
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…58 V DC
|
Taktfrequenz
|
<= 2000 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2,6 V (geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
0-10 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
4 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,5 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
1 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Tiefe
|
26 mm
|
Höhe
|
40 mm
|
Breite
|
12 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
CCC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
99,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,132 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
448
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
69,352 kg