|
|
|
XS8C1A1MAL01U20
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x40, PBT, Sn 25mm, 24-240V, 1/2" 0,15m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS8
|
Sensorausführung
|
Flache Form 40 x 40 x 15
|
Größe
|
15 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Nicht bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
15 mm bündig montierbar
25 mm nicht bündig montierbar
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S
|
Typ des Ausgangsstroms
|
AC/DC
|
Elektrische Verbindung
|
Remote-Stecker 1/2"20 UNF, 3 Stifte
|
Kabellänge
|
0,15 m
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Schaltleistung in mA
|
5-200 mA DC
5-300 mA AC
|
Schutzart (IP)
|
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PBT
|
Feineinstellungszone
|
8…15 mm bündig montierbar
8…25 mm nicht bündig montierbar
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Max. Reststrom
|
1,5 mA Status offen
|
Taktfrequenz
|
<= 1000 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<5,5 V (geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 10 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
10 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,3 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,8 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Tiefe
|
15 mm
|
Höhe
|
40 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CCC
UL
CSA
Ecolab
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
83,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,828 kg