Schneider-Electric
 
XS8C2A4PCM12 Bild- scope
XS8C2A4PCM12
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x70, PBT, Sn 40mm, 12-48 V DC, M12
EAN Code: 
3389119057974
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Mobile Ausrüstung
Bezeichnung des Sensors XS8
Sensorausführung Form 40 x 40 x 70
Größe 70 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 40 mm
Funktion digitaler Ausgang 1S+1Ö
Art des Ausgangsstroms DC
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67entsprichtIEC 60529
IP65entsprichtIEC 60529
IP69KentsprichtDIN 40050
Zusatzmerkmale
Sicherheitslevel SIL 2 entspricht EN/IEC 61508
PL = d entspricht EN/ISO 13849-1
SILCL 2 entspricht IEC 62061
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit MTTFd = 1546 years
PFHd = 7,4E-8 1/h
SFF = 92 %
DC = 75 % mit entsprechendem Sicherheitscontroller
Erfassungsfrontseite 5 Positionen Revolverkopf
Frontmaterial PBT
Betriebszone 0…32 mm
Differenzialstrecke 3-15 % von Sr
Wiederholungsgenauigkeit <= 3 % des Sr
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 500 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme 0-15 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 7,5 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 1,4 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2,5 ms
Kennzeichnung CE
Höhe 40 mm
Länge 40 mm
Breite 70 mm
Produktgewicht 0,149 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
TÜV
E2
CCC
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht EN 60068-2-27
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 148 g
Höhe VPE1 4,5 cm
Breite VPE1 4 cm
Länge VPE1 8,8 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 42
Gewicht VPE2 6,736 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months