|
|
|
XS8D1A1NAM12
XS8-Indu. Näher.sch. 80x80x26, PBT, Sn 60mm, 12-24 V DC, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS8
|
Sensorausführung
|
Flache Form 80 x 80 x 26
|
Größe
|
26 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Nicht bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
40 mm bündig montierbar
60 mm nicht bündig montierbar
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12, 4-polig
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
<= 200 mA DC mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche
|
Vorne
|
Material der Vorderseite
|
PBT
|
Feineinstellungszone
|
20…40 mm bündig montierbar
20…60 mm nicht bündig montierbar
|
Differenzialstrecke
|
1-15 % von Sr
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Max. Reststrom
|
1,5 mA Status offen
|
Taktfrequenz
|
<= 150 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 10 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
10 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,3 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
6 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Tiefe
|
26 mm
|
Höhe
|
80 mm
|
Breite
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
Ecolab
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
378,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
11
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,34 kg