Schneider-Electric
 
XS9C111A2L01M12 Bild- scope
XS9C111A2L01M12
XS9-Indu. Näher.sch. 40x40x15, PBT, Sn 15mm, 24 V DC, M12, 0,15m Kab.
EAN Code EAN Code: 
3389110356076
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS9
Sensorausführung Flache Form 40 x 40 x 15
Größe 15 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 15 mm
Typ des Ausgangsstroms DC
Analoger Ausgangsbereich 4 - 20 mA
Elektrische Verbindung Remote-Stecker M12, 4-polig
Kabellänge 0,15 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Schutzart (IP) IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 2…15 mm
Wiederholungsgenauigkeit <= 3 % des Sr
Linearitätsfehler +/- 2 mA
Status-LED Ohne
Versorgungsspannungsgrenzen 15…36 V DC
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Leistungsaufnahme 0-4 mA keine Last
Max. Ausgangsstromabweichung 10 %
Beschriftung CE
Tiefe 15 mm
Höhe 40 mm
Breite 40 mm
Montage
Produktzertifizierungen Ecolab
UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 6,6 cm
VPE 1 Länge 9,5 cm
VPE 1 Gewicht 78,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,782 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months