Schneider-Electric
 
XS9D111A2M12 Bild- scope
XS9D111A2M12
XS9-Induktiver Näherungsschalter 80x80x26, PBT, Sn 40mm, 24 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389110356113
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS9
Sensordesign Flache Form 80 x 80 x 26
Größe 26 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 40 mm
Typ des Ausgangsstroms DC
Analoger Ausgangsbereich 4 - 20 mA
Elektrische Verbindung Stecker M12, 4-polig
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Schutzart (IP) IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 5…40 mm
Wiederholungsgenauigkeit <= 3 % des Sr
Linearitätsfehler +/- 2 mA
Status-LED Ohne
Versorgungsspannungsgrenzen 15…36 V DC
Taktfrequenz <= 100 Hz
Leistungsaufnahme 0-4 mA keine Last
Max. Ausgangsstromabweichung 10 %
Beschriftung CE
Tiefe 26 mm
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Produktzertifizierungen Ecolab
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 13,000 cm
VPE 1 Gewicht 373,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,074 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months