Schneider-Electric
 
XS9E111A2L2 Bild- scope
XS9E111A2L2
XS9-Induktiver Näherungsschalter 26x26x13, PBT, Sn 10mm, 24 V DC, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110355970
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS9
Sensordesign Flache Form 26 x 26 x 13
Größe 13 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 10 mm
Typ des Ausgangsstroms DC
Analoger Ausgangsbereich 4 - 20 mA
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Schutzart (IP) IP68 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 1…10 mm
Wiederholungsgenauigkeit <= 3 % des Sr
Linearitätsfehler +/- 2 mA
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ohne
Versorgungsspannungsgrenzen 15…36 V DC
Taktfrequenz <= 1000 Hz
Leistungsaufnahme 0-4 mA keine Last
Max. Ausgangsstromabweichung 10 %
Beschriftung CE
Tiefe 13 mm
Höhe 26 mm
Breite 26 mm
Montage
Produktzertifizierungen CSA
Ecolab
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,2 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 9,6 cm
VPE 1 Gewicht 93,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,248 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer C2ab1e4c-446b-4ad3-8b8d-97abaa741f2b
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months