Schneider-Electric
 
XS9F111A1L2 Bild- scope
XS9F111A1L2
XS9-Induktiver Näherungsschalter 15x32x8, PBT, Sn 5mm, 24 V DC, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110355901
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS9
Sensorausführung Flache Form 15 x 32 x 8
Größe 8 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Kunststoff
Gehäusematerial PBT
Typ des Ausgangssignals Analog
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 5 mm
Typ des Ausgangsstroms DC
Analoger Ausgangsbereich 0 - 10 V
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC
Schutzart (IP) IP68 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PBT
Betriebszone 1…5 mm
Wiederholungsgenauigkeit <= 3 % des Sr
Linearitätsfehler +/- 1 V
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ohne
Versorgungsspannungsgrenzen 15…36 V DC
Taktfrequenz <= 2000 Hz
Leistungsaufnahme 0-4 mA keine Last
Max. Ausgangsstromabweichung 10 %
Beschriftung CE
Tiefe 8 mm
Höhe 32 mm
Breite 15 mm
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 9,7 cm
VPE 1 Länge 13,2 cm
VPE 1 Gewicht 84,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,335 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months