Schneider-Electric
XSAV11373TFEX Bild- scope
XSAV11373TFEX
Drehzahlwächter für Temperaturen bis -40° C, ATEX und IECEx Zulassung
EAN Code EAN Code: 
3389119040921
HEUTE
NOV 04, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Drehzahlüberwachung ATEX Staub
Bezeichnung des Sensors XSA
Sensordesign Zylindrisch M30
Größe 30 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Nennschaltabstand 10 mm
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Diskrete Ausgangsfunktion
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-48 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M30 x 1.5
Erfassungsfläche Vorne
Material der Vorderseite PPS
Erfassungsbereich > 8 - 15 mm
Einstellbarer Frequenzbereich 6…150 cyc/mn
Betriebszone 0…8 mm
Differenzialstrecke 3-15 % von Fr
Wiederholungsgenauigkeit 3 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (rot)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…58 V DC
Taktfrequenz <= 100 Hz
Max. Spannungsabfall <1,8 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 0-15 mA keine Last
Einschalt-Hochlaufverzögerung 9 s Standard
Beschriftung II2 D-Ex tb IIIC T90 °C Db IP67
Gewindelänge 57 mm
Länge 81 mm
Montage
Umgebungseigenschaften Gefahrenbereich
Normen EN/IEC 60079-31
EN/IEC 60079-0
Richtlinien 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
Produktzertifizierungen INERIS 04ATEX0022
IEC-Ex INE 17.0006
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Staubzone Zonen 21 - 22
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 19,100 cm
VPE 1 Länge 19,100 cm
VPE 1 Gewicht 248,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,740 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 51,840 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months