Schneider-Electric
 
XSAV12801L10 Bild- scope
XSAV12801L10
XSAV-Ind. Drehzahlwächter M30, Sn 10mm, 120-3000 U/min, 24-240V AC/DC, 10m
EAN Code: 
3389110125467
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe Anwendung
Produkt oder Komponententyp Geber
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung Drehzahlüberwachung
Bezeichnung des Sensors XSA
Sensorausführung Zylindrisch M30
Größe 81 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 10 mm
Funktion digitaler Ausgang
Art des Ausgangsstroms AC/DC
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 10 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 - 210 V DC
24-240 V AC 50/60 Hz
Schaltleistung in mA 5-200 mA DC
5-350 mA AC
Schutzart (IP) IP67entsprichtIEC 60529
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M30 x 1,5
Erfassungsfrontseite Vorne
Frontmaterial PPS
Erfassungsbereich > 8 - 15 mm
Einstellbarer Frequenzbereich 120…3000 cyc/mn
Betriebszone 0…8 mm
Differenzialstrecke 3-15 % von Fr
Wiederholungsgenauigkeit 3 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 2 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (rot)
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Maximaler Reststrom 1,5 mA Status offen
Taktfrequenz <= 800 Hz
Max. Spannungsabfall <5,7 V (geschlossen)
Einschalt-Hochlaufverzögerung 9 s Standard
Kennzeichnung CE
Gewindelänge 67 mm
Länge 81 mm
Produktgewicht 0,3 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
UL
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 422 g
Höhe VPE1 15 cm
Breite VPE1 9,8 cm
Länge VPE1 9,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 7
Gewicht VPE2 3,21 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months