Schneider-Electric
XSAZ108 Bild- scope
XSAZ108
Zubehör für Sensoren, Ø 8mm, Befestigungsklemme, Kunststoff
EAN Code EAN Code: 
3389110628821
HEUTE
MAI 20, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Befestigungsklemme
Zubehör / Teilebezeichnung Befestigungsklemme mit Feststellschraube
Zubehör / Zielkategorie Zylindrischer Sensor M8
Material Kunststoff
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XU zylindrisch M8
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,700 cm
VPE 1 Breite 4,100 cm
VPE 1 Länge 10,300 cm
VPE 1 Gewicht 4,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 618,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months