Schneider-Electric
XSCZ01 Bild- scope
XSCZ01
Zubehör für Sensor, IP68Außenhülle, für XS7, XS8, XT7
EAN Code EAN Code: 
3389110659207
HEUTE
MAI 20, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilebezeichnung Äußere Abdeckung IP 68
Zubehör / Zielkategorie Sensor Bauform 40 x 40 x 117
Zubehör / Teilekategorie Schutzzubehör
Zubehör / Teiletyp Äußere Abdeckung
Produktkompatibilität XT Bauform 40 x 40 x 117
XS Bauform 40 x 40 x 117 mm
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,1 kg
Montage
Schutzart (IP) IP68
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 131,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,753 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months