Schneider-Electric
XSDA400519 Bild- scope
XSDA400519
XSD-Indu. Näher.sch. 80x80x40, Kunstst., Sn 40mm, 24-240V AC, Klemmen
EAN Code EAN Code: 
3389110619942
HEUTE
APR 25, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Produktspezifische Anwendung -
Bezeichnung des Sensors XSD
Sensorausführung Bauform 80 x 80 x 40
Größe 40 mm
Gehäusetyp Befestigt
Gehäusematerial Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Nennschaltabstand 40 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 240 V AC
Schutzart (IP) IP67
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche 5 Positionen Revolverkopf
Versenkt montierbar Nicht bündig montierbar
Material Kunststoff
Material der Vorderseite Kunststoff
Typ des Ausgangsstroms AC
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung
Taktfrequenz <= 10 Hz
Tiefe 40 mm
Höhe 100 mm
Breite 80 mm
Produktgewicht 0,48 kg
Montage
Produktzertifizierungen CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 8,800 cm
VPE 1 Länge 14,800 cm
VPE 1 Gewicht 498,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 5,727 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months