Schneider-Electric
 
XSZB118 Bild- scope
XSZB118
Zubehör für Sensoren, Ø 18mm, Befestigungsklemme, Konststoff
EAN Code: 
3389110914047
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Befestigungsklemme
Zubehör-/Teilebezeichnung Befestigungsklemme
Zubehör / Zielkategorie Zylindrischer Sensor M18
Material Kunststoff
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XU zylindrisch M18
XS zylindrisch M18
XT zylindrisch M18
Produktgewicht 0,01 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 10 g
Höhe VPE1 2,8 cm
Breite VPE1 7,3 cm
Länge VPE1 9,8 cm
Verpackungstyp VPE2 BAG
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 10 g
Höhe VPE2 2,8 cm
Breite VPE2 7,3 cm
Länge VPE2 9,8 cm
Verpackungstyp VPE3 S01
Inhaltsmenge VPE3 100
Gewicht VPE3 1,213 kg
Höhe VPE3 15 cm
Breite VPE3 15 cm
Länge VPE3 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months