Schneider-Electric
XSZE112 Bild- scope
XSZE112
Zubehör für Sensor, Befestigungsmutter, vernickelter Chrom, Ø 12mm
EAN Code EAN Code: 
3389110914528
HEUTE
MAI 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Befestigungsmutter
Zubehör / Teilebezeichnung Befestigungsmutter
Zubehör / Zielkategorie Zylindrischer Sensor M12
Material Vernickelter Chrom
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XT zylindrisch M12
XS zylindrisch M12
Produktgewicht 0,015 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 6,500 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 8,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3,000 cm
VPE 2 Breite 6,500 cm
VPE 2 Länge 8,000 cm
VPE 2 Gewicht 86,000 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 1,038 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months