Schneider-Electric
XSZE130 Bild- scope
XSZE130
Zubehör für Sensor, Befestigungsmutter, vernickelter Chrom, Ø 30mm
EAN Code EAN Code: 
3389110914542
HEUTE
NOV 20, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp Befestigungsmutter
Zubehör / Teilebezeichnung Befestigungsmutter
Zubehör / Zielkategorie Zylindrischer Sensor M30
Material Vernickelter Chrom
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XT zylindrisch M30
XS zylindrisch M30
Produktgewicht 0,05 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,400 cm
VPE 1 Breite 5,200 cm
VPE 1 Länge 5,800 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,152 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months