Schneider-Electric
XT118B1NAL2 Bild- scope
XT118B1NAL2
XT1-Kap. Näherungsschalter, zylindrisch M18, Messing, Sn 5mm, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119025850
HEUTE
MAI 21, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Capacitive proximity sensors XT
Sensortyp Kapazitiver Näherungsschalter
Produktspezifische Anwendung Erfassung von isolierenden oder leitfähigen Materialien
Bezeichnung des Sensors XT1
Sensorausführung Zylindrisch M18
Größe 70 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Metall
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Nennschaltabstand 5 mm
Diskrete Ausgangsfunktion 1S
Typ des Ausgangsstroms DC
Diskreter Ausgangstyp NPN
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
Max. Verzögerungsreaktion 5 ms
Schutzart (IP) IP67 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60947-5-2
Zusatzmerkmale
ISO-Gewinde M18 x 1
Erfassungsfläche Vorne
[Sa] garantierter Betriebsabstand 0…3,6 mm
Einstellbereich 1…8 mm
Differenzialstrecke < 0,2 x Sr
Wiederholungsgenauigkeit < 0,1 x Sr
Kabelisolierung PVC
Status-LED Ausgangsstatusanzeige: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 12…30 V DC
Max. Reststrom 0,1 mA Status offen
Schutzart Kurzschlussschutz
Taktfrequenz <= 200 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme < 15 mA
Max. Verzögerung zuerst 30 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 5 ms
Max. Schaltstrom 200 mA
Beschriftung CE
Einrichten Empfindlichkeit mit Potentiometer
Gewindelänge 55 mm
Länge 70 mm
Produktgewicht 0,15 kg
Montage
Normen IEC 60947-5-2
Produktzertifizierungen cETLus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Vibrationsfestigkeit 10 Gn Amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Luft entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 3 V/m entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,8 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 21,0 cm
VPE 1 Gewicht 139,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,95 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months