Schneider-Electric
XU1N18PP341W Bild- scope
XU1N18PP341W
XU1-Optoe. Sensor, Reflex.schr., 90 °C, Sn 4m, 12-24 V DC, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110853421
HEUTE
SEP 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU1
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Reflex
Material Edelstahlfarben
Typ der Sichtlinie 90° seitlich
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Reflex
Nennschaltabstand 4 m Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Edelstahl: 304 CU
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 5,5 m mit Reflektor 50 x 50 mm
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Ohne
Zusatzeingang Programmierung
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Äußerer Kabeldurchmesser 4,2 mm
Status-LED 1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 500 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 30 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 78 mm
Produktgewicht 0,155 kg
Bausatz-Zusammensetzung Geber
Reflector XUZC50
Montage
Produktzertifizierungen CSA
CE
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 8,2 cm
VPE 1 Länge 13,3 cm
VPE 1 Gewicht 166,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months