|
XU2M18MB230K
XU2-Optoe. Sensor, Einw.-Lichtschr., Sn 15m, 24-240V AC/DC, 1/2"
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XU2
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Metall
|
Typ der Sichtlinie
|
Axial
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC/DC
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker 1/2"20 UNF, 3 Stifte
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Einweg-Lichtschranke
|
Nennschaltabstand
|
15 m Einweg-Lichtschranke
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
20 m
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Zusatzausgang
|
Ohne
|
Status-LED
|
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (rot) für Instabilität
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Maximaler Widerstand
|
1,5 mA Status offen
|
Schaltleistung in mA
|
10-200 mA (für die Benutzung mit 0,4 A Sicherung)
|
Taktfrequenz
|
<= 25 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<6 V (Status geschlossen)
|
Max. Verzögerung zuerst
|
300 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
20 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
20 ms
|
Einrichten
|
Empfindlichkeitseinstellung
|
Durchmesser
|
18 mm
|
Länge
|
95 mm
|
Produktgewicht
|
0,155 kg
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Sender + Empfänger XU2M18MC230KT + XU2M18MB230KR
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
164,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
11
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,028 kg