Schneider-Electric
 
XU2N18PP341D Bild- scope
XU2N18PP341D
XU2-Optoe. Sensor, Einw.-Lichtschr., Sn 15m, 12-24 V AC/DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389110853568
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU2
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Material Edelstahlfarben
Typ der Sichtlinie Axial
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Einweg-Lichtschranke
Nennschaltabstand 15 m Einweg-Lichtschranke
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Edelstahl: 304 CU
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 20 m
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Ohne
Zusatzeingang Funktionstest + Programmierung
Status-LED 1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 500 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 50 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 72 mm
Produktgewicht 0,13 kg
Bausatz-Zusammensetzung Sender + Empfänger
Montage
Produktzertifizierungen UL
CE
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
25 gn (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 9,4 cm
VPE 1 Länge 4,0 cm
VPE 1 Gewicht 130,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,619 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months