|
|
|
XU2S18PP340WD
XU2S-Sicherheits-Lichtvorhang, Körperschutz, 750-1200mm, 12-24 V
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einweg-Lichtschrankenpaar von Optoelektronischen Sensoren
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XU2S
|
Ausgangstyp
|
1 Sicherheitsausgänge OSSD PNP
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
8 m
|
Zusatzmerkmale
Erkennungssystem
|
Sender-Empfänger-System
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC 10 - 30 V Verpolungsschutz
|
Leistungsaufnahme
|
<= 35 mA Nulllast
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,5 V (geschlossen)
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
500 Hz maximal
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12 4-polig
|
Typ der Sichtlinie
|
90°
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
1 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
1 ms
|
Anzugsdrehmoment
|
24 Nm Befestigungsmutter
2 Nm Stecker
|
Funktion verfügbar
|
Eingebaute Muting-Funktion
Programmierbare Schaltung (Licht oder Dunkelheit)
|
Beschriftung
|
CE
|
Material
|
Vernickeltes Messing: Gehäuse
PMMA (Polymethylmethacrylat): Linsen
|
Produktgewicht
|
0,155 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 61496-2
EN/IEC 61496-1
EN/IEC 60825-1
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL = c erreichen verbunden mit XPSCM-Modul - korrekt verkabelt entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu Kategorie 2 verbunden mit XPSCM-Modul - korrekt verkabelt entspricht EN/ISO 13849-1
Type 2 entspricht IEC 61496-1-2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
PFH = 5,5E-7 1/h entspricht IEC 61508 mit Stummfunktion
PFH = 4,6E-7 1/h entspricht IEC 61508
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht EN/IEC 60529
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn 3 Achsen: 3 mal entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn (f= 10…55 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
165,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,077 kg