Schneider-Electric
 
XU5M18MB230 Bild- scope
XU5M18MB230
XU5-Optoe. Sensor, Lichttaster, dig., Sn 0,4m, 24-240V AC/DC, 2m
EAN Code: 
3389110736342
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU5
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Lichttaster
Material Metall
Typ der Sichtlinie Axial
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Hilfsspannungsversorgung AC/DC
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Funktion digitaler Ausgang
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Lichttaster
Nennschaltabstand 0,4 m Lichttaster
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Objektivmaterial PMMA
Maximaler Schaltabstand 0,6 m
Ausgangstyp Transistor
Zusatzausgang Ohne
Kabelisolierung PvR
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-240 V AC/DC
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Maximaler Widerstand 1,5 mA Status offen
Schaltleistung in mA 10-200 mA (für die Benutzung mit 0,4 A Sicherung)
Taktfrequenz <= 25 Hz
Maximaler Spannungsabfall <6 V (Status geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 20 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 20 ms
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 82 mm
Produktgewicht 0,15 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
CE
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 135 g
Höhe VPE1 4,2 cm
Breite VPE1 9,5 cm
Länge VPE1 13,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 22
Gewicht VPE2 3,438 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months