Schneider-Electric
 
XU5M18MB230W Bild- scope
XU5M18MB230W
XU5-Optoe. Sen., Lichttaster, 90°, dig., Sn 0,4m, 24-240V AC/DC, 2m
EAN Code: 
3389110896046
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU5
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Lichttaster
Material Metall
Typ der Sichtlinie 90° seitlich
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Hilfsspannungsversorgung AC/DC
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Funktion digitaler Ausgang
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Lichttaster
Nennschaltabstand 0,4 m Lichttaster
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Objektivmaterial PMMA
Maximaler Schaltabstand 0,6 m
Ausgangstyp Transistor
Zusatzausgang Ohne
Kabelisolierung PvR
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-240 V AC/DC
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Maximaler Widerstand 1.5 mA open state
Schaltleistung in mA 10...200 mA (to be used with 0.4 A quick-blow fuse in series with the load)
Taktfrequenz <= 25 Hz
Maximaler Spannungsabfall <6 V (closed state)
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 20 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 20 ms
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 97 mm
Produktgewicht 0,15 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 137 g
Höhe VPE1 4,2 cm
Breite VPE1 9,6 cm
Länge VPE1 13,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 11
Gewicht VPE2 1,732 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Verpackungstyp VPE3 S02
Inhaltsmenge VPE3 22
Gewicht VPE3 3,469 kg
Höhe VPE3 15 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months