Schneider-Electric
 
XU5M18MB230WK Bild- scope
XU5M18MB230WK
XU5-Optoe. Sen., Lichttaster, 90°, dig., Sn 0,4m, 24-240V AC/DC, 1/2"
EAN Code: 
3389110896053
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU5
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Lichttaster
Material Metall
Typ der Sichtlinie 90° seitlich
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Hilfsspannungsversorgung AC/DC
Verdrahtungstechnik 2-drahtig
Funktion digitaler Ausgang
Elektrische Verbindung 1 Stecker 1/2"20 UNF, 3-polig
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Lichttaster
Nennschaltabstand 0,4 m Lichttaster
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Objektivmaterial PMMA
Maximaler Schaltabstand 0,6 m
Ausgangstyp Transistor
Zusatzausgang Ohne
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-240 V AC/DC
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC/DC
Maximaler Widerstand 1,5 mA Status offen
Schaltleistung in mA 10-200 mA (für die Benutzung mit 0,4 A Sicherung)
Taktfrequenz <= 25 Hz
Maximaler Spannungsabfall <6 V (Status geschlossen)
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 20 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 20 ms
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 110 mm
Produktgewicht 0,075 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,206 kg
Höhe VPE1 0,041 dm
Breite VPE1 0,064 dm
Länge VPE1 0,094 dm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months