Schneider-Electric
 
XU9N18PP341D Bild- scope
XU9N18PP341D
XU9-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., dig., Sn 2m, 12-24 V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110853810
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU9
Sensordesign Zylindrisch M18
Erkennungssystem Polarisierter Reflex
Material Edelstahlfarben
Typ der Sichtlinie Axial
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung -
Emission Rot polarisierter Reflex
Nennschaltabstand 2 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Edelstahl: 304 CU
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 3 m
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Ohne
Zusatzeingang Programmierung
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Äußerer Kabeldurchmesser 4,2 mm
Status-LED 1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 500 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 30 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 64 mm
Produktgewicht 0,085 kg
Bausatz-Zusammensetzung Reflector XUZC50
Geber
Montage
Produktzertifizierungen CE
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,4 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 4,2 cm
VPE 1 Gewicht 88,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,183 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months