Schneider-Electric
XU9N18PP341WD Bild- scope
XU9N18PP341WD
XU9-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., 90°, dig., Sn 2m, 12-24 V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110853834
HEUTE
NOV 17, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XU9
Sensordesign Zylindrisch M18
Erkennungssystem Polarisierter Reflex
Material Edelstahlfarben
Typ der Sichtlinie 90° seitlich
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung -
Emission Rot polarisierter Reflex
Nennschaltabstand 2 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Edelstahl: 304 CU
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 3 m
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Ohne
Zusatzeingang Programmierung
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PvR
Äußerer Kabeldurchmesser 4,2 mm
Status-LED 1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 500 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 30 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Max. Verzögerungsreaktion 1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 78 mm
Produktgewicht 0,085 kg
Bausatz-Zusammensetzung Geber
Reflector XUZC50
Montage
Produktzertifizierungen UL
CE
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 4,8 cm
VPE 1 Gewicht 92,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months