|
XUAH0224S
XUA-Optoe. Sensor, Einweg-Lichtschranke, Sn 2m, 12-24 V DC, M8
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendungen Montageanlagen
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUA
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M8
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Metall
|
Typ der Sichtlinie
|
Axial
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 3 Stifte
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Einweg-Lichtschranke
|
Nennschaltabstand
|
2 m Einweg-Lichtschranke benötigen einen XUAH0203S-Sender
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Objektivmaterial
|
Polyamid
|
Max. Schaltabstand
|
4 m
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Zusatzausgang
|
Ohne
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,14 mm²
|
Kabelisolierung
|
PvR
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
3,5 mm
|
Status-LED
|
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 1000 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 25 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
20 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,5 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,5 ms
|
Einrichten
|
Ohne Empfindlichkeitseinstellung
|
Durchmesser
|
8 mm
|
Länge
|
48 mm
|
Produktgewicht
|
0,5 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cULus
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
969,0 g