Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XUB0BKSNM12T |
Schneider-Electric
 
XUB0BKSNM12T Bild- scope
XUB0BKSNM12T
XUB-Optoe. Sensor, Sender, 12-24 V DC, M12
EAN CodeEAN Code: 
3389110148381
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Multifunktionsmodus
Typ des elektronischen Sensors Sender optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUB
Sensordesign Zylindrisch M18
Erkennungssystem Einweg-Lichtschranke
Material Metall
Typ der Sichtlinie Axial
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-adrig
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Einweg-Lichtschranke
Nennschaltabstand 20 m Einweg-Lichtschranke benötig einen Empfänger
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Vernickeltes Messing
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 30 m Einweg-Lichtschranke
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzeingang Test durch Sendeunterbrechung
Kabelisolierung PvR
Status-LED 1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 20 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 200 ms
Max. Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 76 mm
Produktgewicht 0,055 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP69K doppelt isoliert entspricht DIN 40050
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,2 cm
VPE 1 Breite 6,8 cm
VPE 1 Länge 9,7 cm
VPE 1 Gewicht 60,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 22
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,631 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months