|
|
|
XUB0SPSNM12
XUB-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-20m, 12-24 V DC, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Multi-Mode-Anwendung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUB
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Erkennungssystem
|
Multimode
|
Material
|
Edelstahlfarben
|
Typ der Sichtlinie
|
Axial
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Lichttaster
Infrarot Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Infrarot Einweg-Lichtschranke
Rot polarisierter Reflex
|
Nennschaltabstand
|
3 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
20 m Einweg-Lichtschranke benötigt einen XUB0SKSNM12T-Sender
0,12 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
0,3 m Lichttaster
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Edelstahl: 304 CU
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
0,12 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
0,4 m Lichttaster
30 m Einweg-Lichtschranke
4,5 m polarisierter Reflex
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
1 LED (grün) für Ausgangsstatus
1 LED (rot) für Stromversorgung EIN
1 LED (gelb) für Stabilität
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 250 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
35 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
200 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
2 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
2 ms
|
Einrichten
|
Selbstlernend
|
Durchmesser
|
18 mm
|
Länge
|
78 mm
|
Produktgewicht
|
0,055 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP69K doppelt isoliert entspricht DIN 40050
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
73,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,79 kg