|
XUB2BNAWL2R
XUB-Optoe. Sensor, Empfänger, 90°, Sn 15m, 12-24 V DC, 2m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Empfänger optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUB
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Metall
|
Typ der Sichtlinie
|
90° seitlich
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Einweg-Lichtschranke
|
Nennschaltabstand
|
15 m Einweg-Lichtschranke benötigt einen XUB2BKSWL2T-Sender
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
20 m Einweg-Lichtschranke
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Zusatzausgang
|
Ohne
|
Kabelisolierung
|
PvR
|
Status-LED
|
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…36 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 500 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
35 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
15 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
1 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
1 ms
|
Einrichten
|
Ohne Empfindlichkeitseinstellung
|
Durchmesser
|
18 mm
|
Länge
|
62 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
CE
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
113,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,941 kg