Schneider-Electric
 
XUB4APAWL2 Bild- scope
XUB4APAWL2
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, 90°, Sn 0,1m, 12-24 V DC, 2m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110153422
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUB
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Lichttaster
Material Kunststoff
Typ der Sichtlinie 90° seitlich
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Digitaler Ausgang PNP
Funktion digitaler Ausgang 1S
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Lichttaster
Nennschaltabstand 0,1 m Lichttaster
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Maximaler Schaltabstand 0,15 m Lichttaster
Ausgangstyp Transistor
Zusatzausgang Ohne
Kabelisolierung PvR
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 500 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 35 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 1 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Durchmesser 18 mm
Länge 76 mm
Produktgewicht 0,04 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CE
CSA
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 94,0 g
Höhe VPE1 13,2 cm
Breite VPE1 9,5 cm
Länge VPE1 4,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 22
Gewicht VPE2 2,523 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months