|
|
|
XUBLBPCNM12R
XUB-Optoe. Sen., Empfänger, für Laser-Lichtschr., Sn 100m, 12-24 V DC, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Fördertechnik
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Empfänger optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUB
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Metall
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarotlaser Einweg-Lichtschranke Klasse 1 670 nm entspricht IEC 60825-1
|
Nennschaltabstand
|
0…100 m Einweg-Lichtschranke benötigt einen XUBLBKCNM12T-Sender
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Vernickeltes Messing
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (rot) für Stabilität
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 1500 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
25 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
80 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,4 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,4 ms
|
Durchmesser
|
18 mm
|
Länge
|
76 mm
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP67 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
68,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,201 kg