|
XUBT1PSNM12
Optoelektronischer Sensor, transpar. Material, Sn 0-0,8mm, S oder Ö, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Verpackungsindustrie
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Produktspezifische Anwendung
|
Erfassung eines transparenten Objekts
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUBT1
|
Sensorausführung
|
Zylindrisch M18
|
Erkennungssystem
|
Reflex
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ der Sichtlinie
|
Axial
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 4-polig
|
Emission
|
Doppelobjetiv, rot Reflex
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
0…0,8 m benötigt XUZC50-Reflektor
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Reflector XUZC50
Geber
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Strahlwinkel
|
1,5 °
|
Blind-Zone
|
100 mm
|
Durchmesser des Lichtflecks
|
37 mm
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Status-LED
|
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Anpassung: 1 LED (rot)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…32 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
250 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
30 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
2000 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
2000 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
2000 ms
|
Produktgewicht
|
0,045 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
IP67 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
22
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,093 kg