Schneider-Electric
XUBTSPSNM12 Bild- scope
XUBTSPSNM12
XUBT-Optoe. Sen., Reflexions-Lichtschr. polar., Sn 1,4m, 12-24 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119020961
HEUTE
JUL 24, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendung für Verpackungsindustrie
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Produktspezifische Anwendung Erfassung eines transparenten Objekts
Bezeichnung des Sensors XUBT
Sensorausführung Zylindrisch M18
Erkennungssystem Reflex
Material Metall
Typ der Sichtlinie Axial
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Emission Koaxial polarisiert, rot Reflex
[Sn] Nennschaltabstand 0…1,4 m mit XUZ-Reflektor C50/C50HP
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung Reflektor XUZC50HP
Geber
Gehäusematerial Edelstahl: 304 CU
Objektivmaterial PMMA
Strahlwinkel 1,5 °
Blind-Zone 0 mm
Durchmesser des Lichtflecks 37 mm
Typ des Ausgangssignals Digital
Ausgangstyp Fester Zustand
Status-LED Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Stabilität: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…32 V DC
Schaltleistung in mA 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz 1000 Hz
Max. Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme 45 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 200 ms
Max. Verzögerungsreaktion 500 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 500 ms
Produktgewicht 0,07 kg
Montage
Produktzertifizierungen UL
CSA
CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
IP67 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
IP69K entspricht DIN 40050 (Doppelisolierung)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 7,200 cm
VPE 1 Länge 12,800 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,378 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months