Schneider-Electric
 
XUDA1PSML2 Bild- scope
XUDA1PSML2
Optoel. Sensor, XUD, m. Anschlussleitung, PVC, PNP-Transistorausgang
EAN Code: 
3389110160369
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XU
Name der Reihe Anwendungen Montageanlagen
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen Objekt
Bezeichnung des Sensors XUD
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Sensorausführung Glasfaserausführung
Gehäusematerial PBT
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Typ des Ausgangssignals Digital
Ausgangstyp Transistor
Funktion digitaler Ausgang 1S/1Ö programmierbar
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Kabelmaterial PVC
Status-LED Instabilität: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10,8…26,4 V DC
Leistungsaufnahme <= 50 mA keine Last
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlastschutz)
<= 100 mA (Kurzschlussschutz)
Maximum voltage drop <2 V (geschlossen)
Taktfrequenz <= 1 kHz
Zusatzausgang Ohne
Maximum delay first up 120 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximum delay recovery 0,5 ms
Produktkompatibilität Glasfaser-Lichtleiter oder Kunststoff-Lichtleiter Ø 1 mm oder 2,2 mm
Einrichten Empfindlichkeitseinstellung mit Teach-in-Modus
Objektivmaterial PMMA
Tiefe 10 mm
Höhe 65 mm
Breite 40 mm
Produktgewicht 0,04 kg
Montage
Emission Rot
Interferenzschutz Ohne
Produktzertifizierungen CULus
CE
Schutzart (IP) IP64 optic fiber Ø 1 mm entspricht IEC 529
IP65 optic fiber Ø 2 mm entspricht IEC 529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Vibrationsfestigkeit +/-0.5mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months