|
|
|
XUDA1PSMM8
FES Glasfaserverstärker Opt. Lernmodus 11-26 V DC 3W
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendungen Montageanlagen
|
Photoelektronischer Detektor für spezielle Anwendungen
|
Objekt
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUD
|
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Sensorausführung
|
Glasfaserausführung
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M8, 4-polig
|
Kabelmaterial
|
PVC
|
Status-LED
|
Instabilität: 1 LED (rot)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10,8…26,4 V DC
|
Leistungsaufnahme
|
<= 50 mA keine Last
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlastschutz)
<= 100 mA (Kurzschlussschutz)
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (geschlossen)
|
Taktfrequenz
|
<= 1 kHz
|
Zusatzausgang
|
Ohne
|
Max. Verzögerung zuerst
|
120 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,5 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,5 ms
|
Produktkompatibilität
|
Glasfaser-Lichtleiter oder Kunststoff-Lichtleiter Ø 1 mm oder 2,2 mm
|
Einrichten
|
Empfindlichkeitseinstellung mit Teach-in-Modus
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Tiefe
|
10 mm
|
Höhe
|
65 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Produktgewicht
|
0,04 kg
|
Montage
Emission
|
Rot
|
Interferenzschutz
|
Ohne
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP64 optic fiber Ø 1 mm entspricht IEC 529
IP65 optic fiber Ø 2 mm entspricht IEC 529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 0,5 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
38,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
45
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,084 kg