|
|
|
XUFN05323
Lichtleiter für Verstärker, Kunstst., 2m, Bemessungsschaltabstand 70mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUF
|
Nennschaltabstand
|
0,06 m
|
Anschlusstyp
|
M4 x 0,7, Standardgewindeendhülse
|
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Sensorausführung
|
Glasfaserausführung
|
Produktbestimmung
|
XUDA
|
Glasfasermaterial
|
PMMA
|
Schutzmantelmaterial
|
PE
|
Erkennungssystem
|
Lichttaster
|
Verwendung der Glasfasern
|
Positionierung
|
Glasfaserlänge
|
2 m
|
Außendurchmesser
|
2,2 mm
|
Min. Biegeradius
|
25 mm
|
Gewindetyp
|
M6 x 0,75
|
LWL-Kern
|
1 x Ø 1 mm + 16 x Ø 0,265 mm
|
Produktgewicht
|
0,06 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1,5 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP64 entspricht IEC 60529
IP641 entspricht NF C 20-010
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
46,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,69 kg