|
XUFS0810
Lichtleiter für Verstärker, Glas, 0,97m, Erfassungsbereich 80mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUF
|
Zusatzmerkmale
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Sensorausführung
|
Glasfaserausführung
|
Produktbestimmung
|
XUDA
|
Schutzmantelmaterial
|
PE
|
Montage
Vibrationsfestigkeit
|
+/-1,5 mm (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
7 gn (f= 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP64 entspricht IEC 60529
IP641 entspricht NF C 20-010
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
42,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
44
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,277 kg