|
|
|
XUK1ANBNL2
XUK-Optoe. Sensor, Reflexions-Lichtschranke, Sn 7m, 12-24 V DC, 2m Kabel
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUK
|
Sensorausführung
|
Kompakt 50 x 50
|
Erkennungssystem
|
Reflex
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Hilfsspannungsversorgung
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
3-drahtig
|
Digitaler Ausgang
|
NPN
|
Funktion digitaler Ausgang
|
1Ö
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
2 m
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Reflex
|
Nennschaltabstand
|
7 m Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Maximaler Schaltabstand
|
10 m Reflex
|
Ausgangstyp
|
Transistor
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 250 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 35 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
15 ms
|
Maximale Verzögerungsreaktion
|
2 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
2 ms
|
Einrichten
|
Ohne Empfindlichkeitseinstellung
|
Tiefe
|
50 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
165,0 g
|
Höhe VPE1
|
4,2 cm
|
Breite VPE1
|
9,7 cm
|
Länge VPE1
|
13,2 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S02
|
Inhaltsmenge VPE2
|
22
|
Gewicht VPE2
|
4,115 kg
|
Höhe VPE2
|
15 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|