Schneider-Electric
 
XUK1APBNL5 Bild- scope
XUK1APBNL5
XUK-Optoe. Sensor, Reflexions-Lichtschranke, Sn 7m, 12-24 V DC, 5m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110703344
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUK
Sensorausführung Kompakt 50 x 50
Erkennungssystem Reflex
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Hilfsspannungsversorgung DC
Verdrahtungstechnik 3-drahtig
Digitaler Ausgang PNP
Funktion digitaler Ausgang
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 5 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarot Reflex
Nennschaltabstand 7 m Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Maximaler Schaltabstand 10 m Reflex
Ausgangstyp Transistor
Kabelisolierung PVC
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximaler Spannungsabfall <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 35 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 15 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 2 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 2 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Tiefe 50 mm
Höhe 50 mm
Breite 18 mm
Produktgewicht 0,07 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 300,0 g
Höhe VPE1 15 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 14 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 755,0 g
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months