|
XUK1ARCNL2H60
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr., Set, Sn 7m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Gebäudetechnik
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zugangserkennung
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUK
|
Sensorausführung
|
Kompakt 50 x 50
|
Zusätzliche Informationen
|
Flyer Französisch/Englisch
|
Material
|
Kunststoff
|
Erkennungssystem
|
Reflex
|
Emission
|
Infrarot Reflex
|
[Sn] Nennschaltabstand
|
7 m mit 50 x 50 mm Reflektor
|
Verdrahtungstechnik
|
5-drahtig
|
Kabellänge
|
2 m
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
Optoelektronischer Sensor für Reflexionssystem
Befestigungsbügel
Montageanweisungen
50 x 50 mm-Reflektor
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Ausgangstyp
|
Relais
|
Diskreter Ausgangstyp
|
1Ö/1S
|
Ausgangsfunktionsverwaltung
|
Licht
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC/DC
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Ausgangsspannung
|
250 V AC
|
Schaltleistung in mA
|
3 A
|
Taktfrequenz
|
< 20 Hz
|
Leistungsaufnahme in W
|
2 W
|
Max. Verzögerung zuerst
|
60 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
25 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
25 ms
|
Produktgewicht
|
0,3 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529 (Doppelisolierung)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
363,000 g
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
81
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
42,484 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|