|
XUK2ARCNL10T
XUK-Optoe. Sensor, Sender, 24-240V AC/DC, 10m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Sender optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUK
|
Sensorausführung
|
Kompakt 50 x 50
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Kunststoff
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC/DC
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
10 m
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Infrarot Einweg-Lichtschranke
|
Nennschaltabstand
|
30 m benötig einen Empfänger
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC
|
Schaltleistung in mA
|
3 A (cos ϕ = 1 für 0,5 Millionen Zyklen bei 1 Betriebszyklus pro Sekunde bei 250 V)
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
45 m
|
Zusatzeingang
|
Test durch Sendeunterbrechung
|
Status-LED
|
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC/DC
|
Taktfrequenz
|
<= 250 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 35 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
60 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
25 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
25 ms
|
Einrichten
|
Ohne Empfindlichkeitseinstellung
|
Tiefe
|
18 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
50 mm
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
517,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,352 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
160
|
VPE 3 Höhe
|
105 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
91,22 kg