|
|
|
XUK2LAPSMM12R
XUK-Optoe. Laser Sen., Einweg-Lichtschr., Empfänger, Sn 30m, 10-30 V DC M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Anwendung für Fördertechnik
Anwendungen Montageanlagen
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUK
|
Sensorausführung
|
Kompakt 50 x 50
|
Erkennungssystem
|
Einweg-Lichtschranke
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Diskreter Ausgangstyp
|
PNP
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S/1Ö programmierbar
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12, 4-polig
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Rot Einweg-Lichtschranke
|
Nennschaltabstand
|
25 m Einweg-Lichtschranke benötigt -Sender XUK2LAKSMM12T
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
ABS/PC
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
30 m Einweg-Lichtschranke
|
Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Zusatzausgang
|
Ohne
|
Zusatzeingang
|
Externes Teach-in
|
Status-LED
|
1 LED (grün) für Stromversorgung EIN
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (rot) für Anpassungswerkzeug
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…30 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
<= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
|
Taktfrequenz
|
<= 500 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<2,4 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 30 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
300 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
0,14 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
0,14 ms
|
Einrichten
|
Mithilfe der Lerntaste oder von Fernlernen
|
Tiefe
|
50 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
23 mm
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
Ecolab
cULus
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
-20…50 °C, UL zertifiziert
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…80 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60947-5-2
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
32,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
28
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,544 kg