Schneider-Electric
XUK8APSML02M12 Bild- scope
XUK8APSML02M12
Laser-Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reichweite 1200 mm
EAN Code EAN Code: 
3389119623483
HEUTE
JUN 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUK
Sensorausführung Kompakt 50 x 50
Erkennungssystem Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Emission Rot Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Nennschaltabstand 1,2 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ABS/PC
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 1,2 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzausgang Ohne
Zusammensetzung des Kabels 5 x 0,34 mm²
Kabelisolierung PVC
Äußerer Kabeldurchmesser 6 mm
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (grün/gelb) für Stromversorgung EIN/Ausgangszustand
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12-24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximaler Spannungsabfall <2,4 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 30 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,8 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,8 ms
Einrichten Mithilfe der Lerntaste oder von Fernlernen
Tiefe 50 mm
Höhe 50 mm
Breite 23 mm
Produktgewicht 0,035 kg
Montage
Produktzertifizierungen cULus
CE
Ecolab
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
-20…50 °C, UL zertifiziert
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…80 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 Gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,8 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 14,8 cm
VPE 1 Gewicht 116,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 823,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate