Schneider-Electric
 
XUK8LAPPNM12 Bild- scope
XUK8LAPPNM12
XUK-Optoe. Laser Sensor, Hintergrundausblendung, Sn 0,8m, 10-30 V DC, M12
EAN Code EAN Code: 
3389119077583
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Photoelectric sensors XU
Name der Reihe Anwendungen Montageanlagen
Anwendung für Fördertechnik
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUK
Sensorausführung Kompakt 50 x 50
Erkennungssystem Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Versorgungsstromkreises DC
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Diskreter Ausgangstyp PNP
Diskrete Ausgangsfunktion 1S/1Ö programmierbar
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12, 4-polig
Produktspezifische Anwendung -
Emission Infrarotlaser Lichttaster mit Hintergrundausblendung Klasse 1
Nennschaltabstand 0,8 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial ABS/PC
Objektivmaterial PMMA
Max. Schaltabstand 0,8 m Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Ausgangstyp Fester Zustand
Zusatzeingang Externes Teach-in
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (grün/gelb) für Stromversorgung EIN/Ausgangszustand
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V DC mit Verpolungsschutz
Versorgungsspannungsgrenzen 10…30 V DC
Schaltleistung in mA <= 100 mA (Überlast- und Kurzschlussschutz)
Taktfrequenz <= 250 Hz
Maximaler Spannungsabfall <2 V
Leistungsaufnahme <= 30 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 300 ms
Max. Verzögerungsreaktion 0,5 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,5 ms
Einrichten Mithilfe der Lerntaste oder von Fernlernen
Tiefe 50 mm
Höhe 50 mm
Breite 23 mm
Produktgewicht 0,035 kg
Montage
Produktzertifizierungen cULus
Ecolab
CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C, UL zertifiziert
-20…60 °C diskreter Ausgang
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…80 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP67 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,8 cm
VPE 1 Breite 9,0 cm
VPE 1 Länge 6,0 cm
VPE 1 Gewicht 52,0 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 28
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 15,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,708 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months