|
XUK9ARCNL10
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichts.r. polar., Sn 5m, 24-240V AC/DC, 10m Kab.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Name der Reihe
|
Monomode
|
Typ des elektronischen Sensors
|
Optoelektronischer Sensor
|
Bezeichnung des Sensors
|
XUK
|
Sensorausführung
|
Kompakt 50 x 50
|
Erkennungssystem
|
Polarisierter Reflex
|
Material
|
Kunststoff
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC/DC
|
Verdrahtungstechnik
|
5-drahtig
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1Ö/1S
|
Elektrische Verbindung
|
Kabel
|
Kabellänge
|
10 m
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Emission
|
Rot polarisierter Reflex
|
Nennschaltabstand
|
6 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
PBT
|
Objektivmaterial
|
PMMA
|
Max. Schaltabstand
|
8 m polarisierter Reflex
|
Ausgangstyp
|
Relais
|
Kabelisolierung
|
PVC
|
Status-LED
|
1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (grün) für Versorgung
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 - 240 V AC/DC
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20…264 V AC
20…264 V DC
|
Schaltleistung in mA
|
3 A (cos ϕ = 1 für 0,5 Millionen Zyklen bei 1 Betriebszyklus pro Sekunde bei 250 V)
|
Taktfrequenz
|
<= 20 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1,5 V (Status geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
<= 35 mA keine Last
|
Leistungsaufnahme in W
|
2 W AC
|
Max. Verzögerung zuerst
|
60 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
25 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
25 ms
|
Einrichten
|
Ohne Empfindlichkeitseinstellung
|
Elektrische Lebensdauer
|
500000 Zyklen, cos f = 1, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 250 V
|
Tiefe
|
50 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Breite
|
18 mm
|
Produktgewicht
|
0,19 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
578,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,152 kg