Schneider-Electric
 
XUK9ARCNL2 Bild- scope
XUK9ARCNL2
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichts.r. polar., Sn 5m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
EAN Code: 
3389110164602
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XU
Name der Reihe Monomode
Typ des elektronischen Sensors Optoelektronischer Sensor
Bezeichnung des Sensors XUK
Sensorausführung Kompakt 50 x 50
Erkennungssystem Polarisierter Reflex
Material Kunststoff
Typ des Ausgangssignals Digital
Art des Hilfsspannungsversorgung AC/DC
Verdrahtungstechnik 5-drahtig
Funktion digitaler Ausgang 1Ö/1S
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Produktspezifische Anwendung -
Emission Rot polarisierter Reflex
Nennschaltabstand 6 m polarisierter Reflex benötigt XUZC50-Reflektor
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial PBT
Objektivmaterial PMMA
Maximaler Schaltabstand 8 m polarisierter Reflex
Ausgangstyp Relais
Kabelisolierung PVC
Status-LED 1 LED (gelb) für Ausgangsstatus
1 LED (grün) für Versorgung
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-240 V AC/DC
Versorgungsspannungsgrenzen 20…264 V AC
20…264 V DC
Schaltleistung in mA 3 A (cos ϕ = 1 für 0.5 Millionen Zyklen bei 1 Betriebszyklus pro Sekunde bei 250 V)
Taktfrequenz <= 20 Hz
Maximum voltage drop <1,5 V (Status geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 35 mA keine Last
Leistungsaufnahme in W 2 W AC
Maximum delay first up 60 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Einrichten Ohne Empfindlichkeitseinstellung
Elektrische Lebensdauer 500000 Zyklen, cos f = 1, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 250 V
Tiefe 50 mm
Höhe 50 mm
Breite 18 mm
Produktgewicht 0,035 kg
Montage
Produktzertifizierungen Ecolab
CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 7 gn, Amplitude = +/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 doppelt isoliert entspricht IEC 60529
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months